Termékek közzététele
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
    DERBIGUM

    Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs

    Single-ply waterproofing system, self-protecting core, fully bonded with cold glue.
    Specifikáció
    • • Support : Concrete • Vapor barrier : DERBICOAT 2,5mm thick membrane, fully torched on concrete support, pre-impregnated with DERBIPRIMER S bituminous primer • Insulation : Glueable polyurethane insulation board, fully bonded with DERBITECH FA or DERBISEAL S • Waterproofing: DERBIGUM SP4 FR single-ply waterproofing membrane with a thickness of 4 mm (APP-TPO). Fully bonded with DERBIBOND NT cold glue on the insulation board
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDBG_FR_CLQ
    • TermékcsaládToitures
    • TermékcsoportClassiques
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 00
    • OmniClass névRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING