Termékek közzététele
Air Kit 4
Air Kit 4
Air Kit 4
    Dero

    Air Kit 4

    Our latest Air Kits™ are the most rugged public bike pumps yet. They feature upgraded high-wear parts made from anodized aluminum and stainless steel and our durable Dero Metal Head™ that accommodates both Presta and Schrader valves. Galvanized protective plates keep the pump finish attractive and prevent scratches when the pump head is not in use. All internal components are available separately and are easy to service.

    The Air Kit™ 4 includes an integrated wheel holder and PSI pressure gauge.

    Specifikáció
    • Materials:

      • Main Body: 6” x 1/8” tube
      • Top: 1/8” aluminum
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or stainless steel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAir-Kit-4
    • TermékcsaládBicycle Racks
    • TermékcsoportBike Repair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagTűzi horganyzott
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névPumps
    • UNSPSC kód401515

    Termék elérhetősége

    Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Ázsia
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Chile
    Egyesült Királyság
    Hongkong
    Új-Zéland
    Kanada
    Kolumbia
    Hollandia
    Izrael
    Mexikó
    Izland
    Katar
    Magyarország
    Szingapúr
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    3.7/5 csillag 3.7 (6)
    4.1/5 csillag 4.1 (9)