Termékek közzététele
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
    Dero

    Arc Rack

    Security with style

    Elegant and practical: the Dero Arc Rack parks bicycles with additional flair when more than a plain rack is needed. Square tubing provides function and style with clean geometric lines and resistance to pipe cutters – a tool of choice among bike thieves.

    Parks two bikes.

    Specifikáció
    • Materials: 2” x 2” x 11g square tube

      Dimensions: 40"W x 35"H

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

      Optional lean bars are available

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódero-arc-rack
    • TermékcsaládBicycle Racks
    • TermékcsoportBike Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)35
    • Szélesség (hüvelyk)40
    • Mélység (hüvelyk)2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSite Bicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 11
    • OmniClass névBicycle Racks

    Termék elérhetősége

    Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Ázsia
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Chile
    Egyesült Királyság
    Hongkong
    Új-Zéland
    Kanada
    Kolumbia
    Hollandia
    Izrael
    Mexikó
    Izland
    Katar
    Magyarország
    Szingapúr
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (9)
    4.5/5 csillag 4.5 (6)
    3.7/5 csillag 3.7 (6)