Termékek közzététele
Bike File Floor
Dero

Bike File Floor

High efficiency

The Bike File is our most space efficient u-lock compatible product. Sturdy sliding hangers allow nine bikes to be securely stored in an eight-foot section while allowing for easy loading and unloading of bikes.

Specifikáció
  • Materials:

    Trolley Track: 12 gauge stainless steel

    Trolley Assembly: Stainless steel

    Hanger arms: 1" 16g

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódero-bike-file-floor
  • TermékcsaládBicycle Racks
  • TermékcsoportBike Racks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-12-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
  • OmniClass szám23-11 29 11 11
  • OmniClass névBicycle Racks

Termék elérhetősége

Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Ázsia
Ausztrália
Egyesült Államok
Chile
Egyesült Királyság
Hongkong
Új-Zéland
Kanada
Kolumbia
Hollandia
Izrael
Mexikó
Izland
Katar
Magyarország
Szingapúr
Norvégia
Svédország

Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (10)
4.5/5 csillag 4.5 (6)
3.7/5 csillag 3.7 (6)