Termékek közzététele
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
    Dero

    Dero Bike Locker Single (D1)

    This all-metal bike locker is a perfect option for long-term bike parking applications, where greater security and protection from the elements is needed. The Bike Locker Single D1 features sturdy, steel construction and a tamper-resistant and ADA compliant handle.

    Specifikáció
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódero-bike-locker-single-d1
    • TermékcsaládBicycle Racks
    • TermékcsoportLockers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)49
    • Szélesség (hüvelyk)32
    • Mélység (hüvelyk)72
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 kódSL_90_10_77
    • Uniclass 2015 leírásShelters
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 13
    • OmniClass névBicycle Shelters

    Termék elérhetősége

    Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Ázsia
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Chile
    Egyesült Királyság
    Hongkong
    Új-Zéland
    Kanada
    Kolumbia
    Hollandia
    Izrael
    Mexikó
    Izland
    Katar
    Magyarország
    Szingapúr
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (9)
    4.5/5 csillag 4.5 (6)
    3.7/5 csillag 3.7 (6)