Termékek közzététele
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
    Dero

    Cycle Dock

    Form and Function

    The Dero Cycle Dock™ is a solid laser cut steel plated bike rack, providing high security that is pleasing to the eye. With unassuming wheel stops at its base, the Cycle Dock™ offers three points of contact for extra bike stability, while the wide-spacing between its two arms decreases handle bar conflicts when parking two bikes.

    Parks 2 bikes.

    Specifikáció
    • Materials: 5/8" steel plate

      Finish Options: Powder coat

      Mount Options: Surface mount

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódero-cycle-dock
    • TermékcsaládBicycle Racks
    • TermékcsoportBike Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)31.5
    • Szélesség (hüvelyk)16
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 11
    • OmniClass névBicycle Racks

    Termék elérhetősége

    Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Ázsia
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Chile
    Egyesült Királyság
    Hongkong
    Új-Zéland
    Kanada
    Kolumbia
    Hollandia
    Izrael
    Mexikó
    Izland
    Katar
    Magyarország
    Szingapúr
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    4.2/5 csillag 4.2 (10)
    4.5/5 csillag 4.5 (6)
    3.7/5 csillag 3.7 (6)