Termékek közzététele
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
    Dero

    Cycle Stall Elite

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
    Easy Conversion

    The Cycle Stall bike corral turns a standard on-street, car parking stall into protected, bike parking. The Cycle Stall is the first on-street bike parking kit that includes everything needed for the conversion from car to bike parking.

    Rugged Support

    The Cycle Stall frame is built from rugged, impact resistant, two inch steel. It provides a physical barrier from traffic while including racks with optimum frame support and security. The Cycle Stall is designed to work in a standard 22' parking stall. Additional sections may be added to extend your on-street bike parking when needed.

    Like a Fish Needs a Bicycle

    Fish and car shapes are also available

    Parks 14 bikes.

    Specifikáció
    • Materials:

      • Main body: 2" x 1/8" square tube
      • Locking bars: 1.5" x 1/8" square tube

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Traffic delineators are included.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódero-cycle-stall-elite
    • TermékcsaládBicycle Racks
    • TermékcsoportBike Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 11
    • OmniClass névBicycle Racks

    Termék elérhetősége

    Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Ázsia
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Chile
    Egyesült Királyság
    Hongkong
    Új-Zéland
    Kanada
    Kolumbia
    Hollandia
    Izrael
    Mexikó
    Izland
    Katar
    Magyarország
    Szingapúr
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (9)
    3.7/5 csillag 3.7 (6)