Termékek közzététele
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
    Dero

    Dero Decker

    The Next Level of Parking

    The Dero Decker takes bike parking to the next level – literally. By stacking bikes on a two-tiered system, capacity doubles. Unlike other two-tier systems our lift-assist top trays slide down inches from the ground, thus requiring only minimal lifting of the bike into the tray.

    The Dero Decker has a front wheel safety locking lever and tray dampers to provide safe lowering of upper trays. The vertical load trays also reduce the required aisle space, giving the Dero Decker the smallest footprint on the market.

    Specifikáció
    • Materials:

      • Uprights: 4” 11g square tube
      • Upright base: 1/4” plate 
      • Cantilevers: 11g plate 
      • Cantilever base: 1/4” plate
      • Trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Surface mount only

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódero-decker
    • TermékcsaládBicycle Racks
    • TermékcsoportBike Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 11
    • OmniClass névBicycle Racks

    Termék elérhetősége

    Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Ázsia
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Chile
    Egyesült Királyság
    Hongkong
    Új-Zéland
    Kanada
    Kolumbia
    Hollandia
    Izrael
    Mexikó
    Izland
    Katar
    Magyarország
    Szingapúr
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (9)
    4.5/5 csillag 4.5 (6)
    3.7/5 csillag 3.7 (6)