Termékek közzététele
Dero eDecker™
Dero eDecker™
Dero eDecker™
    Dero

    Dero eDecker™

    The Dero eDecker adds a pair of outlets and wider lower trays to the standard Decker to accommodate and charge e-bikes. By stacking bikes on a two-tiered system, capacity doubles. Unlike other two-tier systems our lift-assist top trays slide down inches from the ground, thus requiring only minimal lifting of the bike into the tray.

    The Dero eDecker has a front wheel safety locking lever and tray dampers to provide safe lowering of upper trays. The vertical load trays also reduce the required aisle space, giving the Dero Decker one of the smallest footprints on the market.

    • Integrated 4-hour timer
    • Sturdy red handle grips
    • Lift-assist trays
    • Dampers for safe lowering of trays
    • Spring loaded levers hold bikes firmly in place
    • U-lock compatible
    • Includes fat bike trays on lower tier
    • Smooth and silent operation
    • Simple installation
    • Low maintenance
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódero-edecker
    • TermékcsaládBicycle Racks
    • TermékcsoportE-Bike Charging Products
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 11
    • OmniClass névBicycle Racks

    Termék elérhetősége

    Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Ázsia
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Chile
    Egyesült Királyság
    Hongkong
    Új-Zéland
    Kanada
    Kolumbia
    Hollandia
    Izrael
    Mexikó
    Izland
    Katar
    Magyarország
    Szingapúr
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (9)
    4.5/5 csillag 4.5 (6)
    3.7/5 csillag 3.7 (6)