Termékek közzététele
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
    Dero

    Hoop Rack

    Simple Security

    The Hoop Rack is a proven design that provides high security and easy bike parking. The Hoop Rack uses thick pipe construction and the full radius of the bend makes the Hoop an attractive and functional bike rack. This bike rack can also be put on rails for mobility and is popular in bike corrals.

    Parks two bikes.

    Specifikáció
    • Materials: 1.5” schedule 40 pipe (1.9” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount, in-ground or rail mount

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódero-hoop-rack
    • TermékcsaládBicycle Racks
    • TermékcsoportBike Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)35
    • Szélesség (hüvelyk)24
    • Mélység (hüvelyk)2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 11
    • OmniClass névBicycle Racks

    Termék elérhetősége

    Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Ázsia
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Chile
    Egyesült Királyság
    Hongkong
    Új-Zéland
    Kanada
    Kolumbia
    Hollandia
    Izrael
    Mexikó
    Izland
    Katar
    Magyarország
    Szingapúr
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (9)
    4.5/5 csillag 4.5 (6)
    3.7/5 csillag 3.7 (6)