Termékek közzététele
Ultra Space Saver Single
Ultra Space Saver Single
Ultra Space Saver Single
Ultra Space Saver Single
    Dero

    Ultra Space Saver Single

    Go Vertical!

    When you can’t park your bike horizontally, on the floor or on the ceiling. The Ultra Space Saver Single is your parking solution. A smaller version of our Space Saver Modular System, the Single parks your bike vertically and mounts onto nearly any wall type (except metal studs).

    U-lock Compatible

    U-lock capabilities make this rack great for property managers as well for home storage use. Quick installation only requires 4 anchors drilled into the wall. Save room today with the Ultra Space Saver Single, or check out the whole modular system if you need to park many bikes.


    Specifikáció
    • Materials:

      • Body: 1” OD 11 gauge tube with 1⁄2” steel round bar hanger
      • Mounting flanges: 1/4” plate

      Finishes: Powder coat for interior use or powder coat for exterior use (includes powder coat primer under final coat)

      Tube options: Round or square

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódero-ultra-space-saver-single
    • TermékcsaládBicycle Racks
    • TermékcsoportBike Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)31
    • Mélység (hüvelyk)27
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 11
    • OmniClass névBicycle Racks

    Termék elérhetősége

    Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Ázsia
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Chile
    Egyesült Királyság
    Hongkong
    Új-Zéland
    Kanada
    Kolumbia
    Hollandia
    Izrael
    Mexikó
    Izland
    Katar
    Magyarország
    Szingapúr
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (9)
    4.5/5 csillag 4.5 (6)
    3.7/5 csillag 3.7 (6)