Termékek közzététele
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
    Dero

    Ultra Space Saver Squared

    Sliding arm system: Adjustable sliding arms make it easy for customers to best utilize their space and creates the flexibility to match city requirements.

    Square tube arm: Pipe-cutter resistant square tubing makes the Ultra Space Saver Squared more secure than round tube counterparts.

    The Ultra Space Saver Squared is u-lock compatible and accommodates bikes with fenders. It is an easy to install, modular system designed to fit nearly any space.

    Specifikáció
    • Materials:

      • Hanger: 1” square tube with steel slider head withtamperproof locking bolts.
      • Upright: 2” square tube.
      • Feet: AISI C3 x 4.1 galvanized steel channel.Crossbeams: 2” sched. 40 galvanized pipe.

      Finishes: Powder coat for interior use or powder coat for exterior use (includes primer layer underneath final powder coat layer)

      Mount options: Floor or wall mount

      Optional wheel stops and cane stops available

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóultra-space-saver-squared
    • TermékcsaládBicycle Racks
    • TermékcsoportBike Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 11
    • OmniClass névBicycle Racks

    Termék elérhetősége

    Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Ázsia
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Chile
    Egyesült Királyság
    Hongkong
    Új-Zéland
    Kanada
    Kolumbia
    Hollandia
    Izrael
    Mexikó
    Izland
    Katar
    Magyarország
    Szingapúr
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (9)
    4.5/5 csillag 4.5 (6)
    3.7/5 csillag 3.7 (6)