Termékek közzététele
Veloport
Veloport
Veloport
Veloport
Veloport
    Dero

    Veloport

    The graceful lines and modern laser cut design makes the Veloport™ stand out while still offering the security and durability you need in your long-term bike parking. Each bay of this all-metal, modular bike locker parks one bicycle on a lockable tray that helps guide the bike into the port.

    Specifikáció
    • Materials:

      • Frame: 2” x 14g square tube
      • Back and side panels: 18g plate
      • Door: 12g aluminum plate 

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóveloport
    • TermékcsaládBicycle Racks
    • TermékcsoportLockers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 kódSL_90_10_77
    • Uniclass 2015 leírásShelters
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 13
    • OmniClass névBicycle Shelters

    Termék elérhetősége

    Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Ázsia
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Chile
    Egyesült Királyság
    Hongkong
    Új-Zéland
    Kanada
    Kolumbia
    Hollandia
    Izrael
    Mexikó
    Izland
    Katar
    Magyarország
    Szingapúr
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    4.2/5 csillag 4.2 (10)
    4.5/5 csillag 4.5 (6)
    3.7/5 csillag 3.7 (6)