Termékek közzététele
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    ARTO - TABLE LAMP GRAND

    The totemic table and floor lamp family offer a variety of scales and characters to suit your interior spaces. These dynamic lamps provide style and a playful, fun presence. The graphic touches create an original and distinctive look, with numerous patterns and finishes available.

    Specifikáció
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 20 x H. 54 cm / L. 15.7’’ x l. 7.9’’ x H. 21.3’’

      Materials : Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarto-table-lamp_light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika