Termékek közzététele
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    CARGO - BABY PENDANT LIGHT

    Inspired by ocean liner funnels, this small, elegant and graphic suspension lamp is ideal for mounting on the ceiling of any room in the house. It features a conical shade in diffusing white fabric with black edging and trim and a lacquered black cylinder, and a black textile cord. Available in three sizes and two standard colours, the pendant lights can be assembled in clusters to bring a modern, graphic rhythm to your interiors.

    Specifikáció
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.14 x H.248cm / L.10.6’’ x l.5.5’’ x H.97.6’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbaby-cargo-pendant-light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2480
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika