Termékek közzététele
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
    DESIGNHEURE

    COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND

    The Grand Couture suspension lamp dresses up any space with panache and refinement: fixed above a dining room table, in a bedroom or in a living room, this luminaire adds personality and chic to your decor. It features an elegant, refined bow-tie-shaped shade in diffused white and black fabrics and a yellow textile electrical cord. Available in three shade sizes and three standard colours.

    Specifikáció
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 18 x H. 228 cm / L. 19.7’’ x l. 7.1’’ x H. 89.8’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócouture-pendant-light-grand
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2280
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika