Termékek közzététele
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
    DESIGNHEURE

    COUTURE - PENDANT LIGHT XXL

    The XXL Couture pendant dresses up any space with panache and refinement: this luminaire adds personality and chic to your decor, while providing generous lighting. It features an elegant and refined one-meter shade in the shape of a bow-tie in diffused white and black fabrics, and a yellow textile cord. Available in three shade sizes and three standard colours.

    Specifikáció
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 100 x l. 36 x H. 253 cm / L. 39.4’’ x l. 14.2’’ x H. 99.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócouture-pendant-light-xxl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2530
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika