Termékek közzététele
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE

    A tribute to the world of perfume, the Grand Carré Eau de Lumière chandelier has a pure, sculptural design. Ideal for an entrance hall, a reception room or a large living area, it stands out thanks to its noble materials. Adjustable in height and width, this chandelier is proposed here with a destructured composition, which can be mounted in a symmetrical configuration on request. Comprising four metal shades finished in grey fabric on the outside and orange on the inside, they are fitted with an integrated LED system that backlights the inside. They are adorned with white Carrara marble side inserts and black fabric power cords. Available in a version finished with stained black solid oak and with shades of different shapes and sizes.

    Specifikáció
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 205 cm x H. 275 cm / Ø 80.7’’ x H. 108.3’’

      Materials : Fabric, aluminium, white Carrara marble or tinted grey oak, textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 18 W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeau-de-lumiere-chandelier-4-large-square
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2750
    • Szélesség (mm)2050
    • Mélység (mm)2050
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)39.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika