Termékek közzététele
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE

    A tribute to the world of perfume, the Eau de Lumière Moyen Rectangle chandelier has a pure, sculptural design. Adjustable in height and width, this chandelier is particularly recommended for use above a table, and stands out for its noble materials. Comprising four metal shades finished in black fabric on the outside and gold on the inside, they are fitted with an integrated LED system that backlights the inside. They are adorned with white Carrara marble inserts and gold fabric power cords. Available in a version finished with solid natural oak and with shades of different shapes and sizes.

    Specifikáció
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 160 x H. 150 cm / Ø 63.0’’ x H. 59.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 12 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 12 W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeau-de-lumiere-chandelier-4-moyen-rectangle
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagMárvány
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika