Termékek közzététele
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE

    A tribute to the world of perfume, this Eau de lumière pendant is a poetic installation. Adjustable in height and width, it creates a sensation of levitating light, and stands out for its noble materials. Composed of two metal shades fitted in series, dressed in light grey fabric on the outside and white on the inside, they are equipped with an integrated LED system that backlights the inside. They are adorned with with white Carrara marble and silver fabric power cords. Available in a version finished with stained grey solid oak and with shades of different shapes and sizes.

    Specifikáció
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 70 x l. 9 x H. 270 cm / L. 27.6’’ x l. 3.5’’ x H. 106.3’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 2 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 2 X 6 W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeau-de-lumiere-pendant-light-2-small-square
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1700
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagMárvány
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)4.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika