Termékek közzététele
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE

    A tribute to the world of perfume, the refined design of the Moyen Rectangle Eau de lumière suspension lamp has a highly sculptural shape that stands out thanks to its noble materials. Adjustable in height and width, this pendant allows you to move the lampshade away from the power supply. The metal shade is covered in black fabric on the outside and gold on the inside, and houses an integrated LED system that backlights the inside. It is adorned with genuine solid natural oak side inserts and gold fabric power cords. Available in a version highlighted with white Carrara marble.

    Specifikáció
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 60 x l. 14 x H. 150 cm / L. 23.6’’ x l. 5.5’’ x H. 59.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 12 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 12 W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeau-de-lumiere-pendant-light-moyen-rectangle
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagMárvány
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)6.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika