Termékek közzététele
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE

    A tribute to the world of perfume, the Eau de Lumière Moyen Rectangle table lamp has a highly sculptural shape and a sophisticated, pure design. Placed on a side table or console, this lamp will decorate your home with its noble materials. Its metal shade, covered in black fabric on the outside, houses an integrated LED system that backlights the gold interior finish. In addition to its gold fabric power cord, this lamp has two side inserts in solid oak. Available in three different shapes and sizes, as well as in a version finished in white Carrara marble.

    Specifikáció
    • Dimensions:

      L. 40 x l. 14 x H. 28 cm / L. 15.7’’ x l. 5.5’’ x H. 11.0’’
      Textile cord: 2 m / 6.6’
      Materials:
      Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      Tension (V) : 230/120 V 50-60 Hz
      Light source LED : 3000 K – IRC > 80 - Integrated
      Power max : 12 W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeau-de-lumiere-table-lamp-moyen-rectangle
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)280
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika