Termékek közzététele
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
    DESIGNHEURE

    ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED

    The Escale left wall lamp, with its soft curves and harmonious proportions, is a cocooning light designed for installation at the head of the bed. This bedside wall lamp combines comfort and practicality. Fitted with a slightly angled black shelf for your smartphone and a USB port, Escale provides a complete solution to our connected habits. Its diffused white fabric shade provides soft lighting and its integrated flexible LED reading light, located on the left, operates independently thanks to the double switch, allowing comfortable reading with or without the light from the main lamp. Also available in right-hand reading light version and without reading light.

    Specifikáció
    • Design: DESIGNHEURE studio


      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 25 x l. 17 x H. 32 cm / L. 9.8” x l. 6.7” x H. 12.6”
      Materials :
      Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / LED Reader - included 
      Recommended type of bulb : LED bulb 

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / LED Reader - included
      Recommended type of bulb : LED bulb



    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóescale-left-fixed-wall-lamp-usb-led
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)320
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika