Termékek közzététele
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
    DESIGNHEURE

    FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12

    Inspired by the idea of wind chimes or rain sticks, the Fleur de Kaolin chandelier is a 100% French jewel. Poetic and refined, this pendant light with its vertical design brings a touch of preciousness to your home, and is ideal in a living room, hallway or above a table... Composed of 12 lampshades in three different sizes, made from the finest Limoges porcelain by Haviland (Infini pattern), complemented by brushed brass elements that extend the pendant like a mobile playing with the nobility of the materials. Twelve 3W LED bulbs are supplied with the luminaire. Also available with 6 and 18 modules, depending on your ceiling height.

    Specifikáció
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 60 x H. 160 cm / Ø 23.6’’ x H. 63.0’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 12 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 12 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófleur-de-kaolin-chandelier-12
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1600
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika