Termékek közzététele
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO GRAND
    DESIGNHEURE

    FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO GRAND

    Inspired by the idea of wind chimes or rain sticks, the Fleur de Kaolin pendant light is a 100% French jewel. Poetic and refined, this light with its vertical design adds a touch of preciousness to your interior, and is ideal as a bedhead, in a living room or hallway. Comprising a large-sized lampshade in fine Limoges porcelain made by Haviland (Infini pattern), complemented by brushed brass elements that extend the suspension like a mobile playing with the nobility of the materials. A 3W LED bulb is supplied with the luminaire. Available in two lampshade sizes and in a Trio Mixed version.

    Specifikáció
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 20 x l. 10 x H. 104 cm / L. 7.9’’ x l. 5.5’’ x H. 40.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófleur-de-kaolin-pendant-light-solo-grand
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1040
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika