Termékek közzététele
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO GRAND
    DESIGNHEURE

    FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO GRAND

    Inspired by the idea of wind chimes or rain sticks, the Fleur de Kaolin pendant light is a 100% French jewel. Poetic and refined, this wall light with its vertical design adds a touch of preciousness to your home, and is ideal as a bedhead, in the living room or hallway. Composed of two large-sized shades in fine Limoges porcelain made by Haviland (Infini pattern), complemented by brushed brass elements that extend the pendant like mobiles playing with the nobility of the materials. Two 3W LED bulbs are supplied with the luminaire. Also available in a Solo or Duo version with two sizes of lampshade.

    Specifikáció
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 22,6 x l. 14 x H. 55,5 cm / L. 8.9’’ x l. 5.5’’ x H. 21.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 2 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 2 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófleur-de-kaolin-wall-lamp-duo-grand
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)580
    • Szélesség (mm)226
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika