Termékek közzététele
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    CARGO - GRAND PENDANT LIGHT

    Inspired by ocean liner funnels, this small, elegant and graphic pendant light is ideal for ceiling installations in any room of the house. It features a conical shade and cylinder in diffusing white fabric with black borders and edging, and a black textile electrical cord. Available in three sizes and two standard colours, the pendants can be assembled in clusters to bring a modern, graphic rhythm to your interiors.

    Specifikáció
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.72 x l.37 x 318 cm / L.28.3’’ x l.14.6’’ x H.125.2’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógrand-cargo-pendant-light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3180
    • Szélesség (mm)720
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika