Termékek közzététele
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    CARGO - GRAND TABLE LAMP

    Inspired by ocean liner funnels, this elegant, graphic table lamp is generously proportioned and ideal for placing on a bedside table, desk or chest of drawers. The indirect light from the Cargo lamp is upward-facing. It features a conical shade in diffusing white fabric with black piping and edging, a klein blue cylinder, and a black woven cord. Cargo table lamps are available in three shade sizes and two standard finishes.

    Specifikáció
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.72 x l.37 x H.117 cm / L.28.3’’ x l.14.6’’ x H.46.1’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W LED equiv 100 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógrand-cargo-table-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1170
    • Szélesség (mm)720
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika