Termékek közzététele
KIMONO - LARGE PENDANT LIGHT
KIMONO - LARGE PENDANT LIGHT
KIMONO - LARGE PENDANT LIGHT
KIMONO - LARGE PENDANT LIGHT
KIMONO - LARGE PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    KIMONO - LARGE PENDANT LIGHT

    Inspired by the traditional Japanese style of dress, the Grand Kimono pendant lamp will bring a unique aesthetic to your home with its
    generous proportions. Hiding and revealing light at the same time, this pendant is ideal for providing the main decorative lighting, installed above a table in a living room, an office or even a bedroom!
    The lampshade is made up of four conical modules in White and Black coloured linen fabric, with black edging, and allows the light to shine through, creating an elegant and harmonious atmosphere.
    Available in three standard lampshade colours.

    Specifikáció
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 50 x l. 50 x H. min. 247 cm / L. 19.7’’ x l. 19.7’’ x H. 97.2’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 26
      Bulb : Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókimono-large-pendant-light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2470
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika