Termékek közzététele
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    LIGHTBOOK - WALL LAMP

    A minimalist silhouette, curved and soft, this wall light is both discreet and elegant.

    Designed to be plugged into a single socket, the Lightbook wall lamp can be mounted on a wall, against a headboard or and provides a soft, white fabric shade and a graphic touch with its black trim.

    This contemporary wall light with its sleek design is ideal for narrow spaces or for those who want a little delicate secondary lighting to complement their decor or lighting scheme.

    Specifikáció
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 21 x l. 10 x H. 14 cm / L. 8.3’’ x l. 3.9’’ x H. 5.5’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólightbook-wall-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)210
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika