Termékek közzététele
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND

    A minimalist silhouette, curved and soft, this wall light is both discreet and elegant.

    Designed to be plugged into a single socket, the Grand Lightbook wall lamp can be mounted on a wall, against a headboard or straddled and provides soft light with its white diffusing fabric shade with black borders.

    This contemporary wall light with its sleek design is ideal for narrow spaces or for those who want a little delicate secondary lighting to complement their decor or lighting scheme.

    Specifikáció
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 23 x l. 14 x H. 20 cm / L. 9.0’’ x l. 5.5’’ x H. 7.9’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólightbook-wall-lamp-grand
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)230
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika