Termékek közzététele
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. The ingenious ceiling-mounting system and long textile cords allow several areas of the room to be generously lit from a single electrical supply. The five shades of the XXL chandelier, which are of an extraordinary size, can be scattered or grouped in clusters. The distance between the shades and the ceiling rose is adjustable, which also means you can play around with the height of the shades, making it ideal for large rooms. Suspended by beige textile cords, the fabric shades, light grey with a salmon border on the outside and white on the inside, are complemented by a beech handle. This chandelier is available in three sizes.

    Specifikáció
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 460 x l. 100 x H. 270 cm / L. 181.1’’ x l. 39.4’’ x H. 106.3’’ (textile cord : 4 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 5 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 5 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóluxiole-chandelier-5-XXL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2700
    • Szélesség (mm)4600
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)9.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika