Termékek közzététele
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB

    These chandeliers are available in the honeycomb or asymmetrical shape. Their octagonal design combined with the beech wood base marks the space with a strong imprint and warmth.

    LuXiole is a natural, simple and strong collection all at once, for those who simply want to see life in the big picture. It seems to come alive and resemble an animal. The shade is inspired by forms and aspects of the Italian coffee maker, but overturned like a bell, to give it all its lightness. Made in France, of the highest quality finished in beech, cast aluminium with colorful textile cords and shades.

    Specifikáció
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 145 x l. 106 x H. 300 cm / L. 57.1’’ x l. 41.7’’ x H. 118.1’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóluxiole-chandelier-6-honeycomb
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)1450
    • Mélység (mm)1060
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika