Termékek közzététele
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. The octagonal shade of the XXL Luxiole pendant lamp, with its unusual proportions, focuses the light and marks the space with a geometric touch. Providing warm lighting, this pendant is ideal above a table or in the centre of the room of your choice. You can create a composition of several hanging lamps with different sizes of lampshade to give your space a more rhythmic feel. Suspended by a light pink textile cord, the shade is made from green fabric with a salmon border on the outside and white on the inside, and is completed by a solid beech handle. Available in three shade sizes.

    Specifikáció
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 66 x l. 66 x H. 295 cm / L. 26.0’’ x l. 26.0’’ x H. 116.1’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóluxiole-pendant-light-XXL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2950
    • Szélesség (mm)660
    • Mélység (mm)660
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika