Termékek közzététele
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. Ingenious and modular, this table lamp articulates like an architect's lamp, and will look great on a desk, placed on a console or even as a bedside lamp. It's highly modular, thanks to the amplitude of its dual articulation. It seems to come alive and become an animal. The fabric shade, black on the outside and lacquered white on the inside, is complemented by a beechwood base and handle, and a twisted black textile cord.

    Specifikáció
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 67 x l. 25 x H. 98 cm / L. 26.4’’ x l. 9.8’’ x H. 38.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 6 W LED équiv. 40 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 6 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóluxiole-table-lamp-Petit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)980
    • Szélesség (mm)670
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika