Termékek közzététele
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT

    The Grand Mobula pendant brings movement to your interior with its slender, asymmetrical shape. This collection offers a wealth of scenographic possibilities: assembled in a line with several modules or as independent suspensions of different sizes like a group of flying stingrays. Designed for professional lighting, this pendant, which can be dimmed on request, offers a very high quality of light with very high efficiency and very good colour rendering CRI = 90+. With its contemporary design, this luminaire is particularly well-suited to being installed above a desk or in any workspace. Its airy white lacquered steel shade is complemented by orange on the outside and yellow on the inside. Available in two shade sizes and four standard finishes.

    Specifikáció
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 77 x l. 21 x H. 231,4cm / L. 30.3” x l. 8.3” x H. 91.1”
      Materials :
      Laquered steel and/or fabric, colored felted wool, electrical clear cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz 
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 2600 Lumens - 21W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 2600 Lumens - 21W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómobula-large-pendant-light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2314
    • Szélesség (mm)770
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagRostnemez
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika