Termékek közzététele
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    MOON - SMALL PENDANT LIGHT

    The Petit Moon pendant, inspired by the purity of the full moon, brings a touch of contemplative softness to your spaces. Ideal for a bedroom, living room or any cosy space, this pendant light adds an airy touch to create a warm, harmonious atmosphere. On its own, installed as part of an unstructured multiple composition or in a line, Moon pendant lights offer a wealth of scenic possibilities. Its diffusing lampshade in textured white-cream linen, circular in shape with an undulating volume, makes every angle of view of these pendant lights particularly interesting. Available in 3 sizes and 4 colours.

    Specifikáció
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.35 x l.13 x H. 238cm / L. 13.8” x l. 5.1” x H. 93.7

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómoon-small-pendant-light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2380
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika