Termékek közzététele
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    Designed for office lighting, the Murmure suspension lamp echoes the soft whispering of the waves and the hushed atmosphere of the ocean depths, inviting you to concentrate and relax. It is a subtle blend of track lighting technology and the sensory dimension provided by acoustic foam suspensions.

    The pendant is adjustable in height and composition. The 3 shapes of acoustic panels can be positioned along the entire length of this functional luminaire, creating a decorative and contemporary solution.
    This suspension is available in 1 size with 2 colours of acoustic foam, combined or not (please contact us for custom colours).

    Specifikáció
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.100 x l.88 x H. 251cm / L. 39.4’’ x l. 34.6’’ x H. 98.8’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, lacquered aluminium, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 

      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)

      Power max : 59 W


      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz

      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED

      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)

      Power max : 59 W


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómurmure-acoustic-pendant-light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)710
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)880
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)4.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika