Termékek közzététele
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - WALL LAMP GRAND

    A true light scenography, the Nénuphar wall lamp is a fascinating way of dressing up walls, playing the role of a sculpture, an acoustic wall and a luminaire all in one. The Grand Nénuphar wall light is ideal for decorating large wall spaces. The 360° orientable wall light leaves plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Fitted with a discreet LED light source that provides indirect backlighting, its geometric, rounded lampshade in black fabric on the outside and white on the inside adds an architectural, vibrant touch to your interior design.

    Specifikáció
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 118 x l. 78 x H. 27 cm / L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 10.6’’

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL


      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónenuphar-wall-lamp-grand
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)270
    • Szélesség (mm)1180
    • Mélység (mm)780
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika