Termékek közzététele
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
    DESIGNHEURE

    NUAGE - FLOORLAMP 172 XL

    The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Nuage is
    DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability and its many model variations.
    The XL Nuage floor lamp, measuring 1.72 m in height, is ideal for generous additional lighting in a bedroom or living room. Its lighting creates a very special effect, cutting through the space in an architectural way.
    The simplicity and purity of its lines bring elegance and lightness to your interiors.

    Specifikáció
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 172 cm / L. 23.6” x l. 23.6” x H. 67.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónuage-floorlamp-172-XL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1720
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)7.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika