Termékek közzététele
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD

    The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.
    The Petit Nuage pendant light is ideal for use at the head of a bed or in a living room. Practical, it allows the lamp to be moved away from the electrical outlet. Suspended from an adjustable 2m steel cable which is connected to a small rod to be fixed to the wall, the height of the shade is adjustable.
    It comprises a white lacquered steel triangular metal wall bracket, a gold textile cord and a lampshade in satin beige fabric on the outside and gold on the inside. The simplicity and purity of its lines bring elegance and lightness to your project.

    Specifikáció
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónuage-small-pendant-wall-lamp-with-fixed-rod
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika