Termékek közzététele
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT

    The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability and numerous model variations. Highly decorative and ideal for use at the head of a bed, the small Nuage wall light offers a dual light source: a bulb and a flexible LED reading light. This LED version with double switch is particularly recommended for comfortable reading with or without the light from the main lamp. The simplicity and clean lines of its appearance bring elegance and lightness to your interiors.

    Specifikáció
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 26,5 x H. 33,5 cm / L. 9.4” x l. 10.2” x H. 13.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónuage-wall-lamp-spot-led-petit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)260
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika