Termékek közzététele
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
    DESIGNHEURE

    ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE

    This sustainable acoustic suspension is made of biodegradable 100% merino French wool felt, ideal for dressing up noisy spaces.

    Inspired by mythology, Ondine symbolizes the fluid grace of water. The name reflects the poetry of a luminaire with light blue and red wine felt waves that unfurl through space in an undulation, absorbing unwanted noise.
    Available in 2 sizes and 2 colour combinations. (Custom-made, please consult us)

    Specifikáció
    • Design: Part de rêve

      3 Standard finishes available 

      Dimensions : L.90 x l.78 x H. 262cm / L. 39.4’’ x l. 34.6’’ x H. 98.8’’
      Materials : 
      Natural 100% merino felted wool, biodegradable, no chemical additives, paper lampshade
      woven from cotton textile threads, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8"mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóondine-acoustic-pendant-light-large
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)720
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)780
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRostnemez
    • Másodlagos anyagPapír
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)4.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika