Termékek közzététele
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT

    The Petit Paris-Hanoï nomadic pendant lamp is an invitation to travel: its conical shade is inspired by the traditional Vietnamese hat, with a touch of French elegance. Refined and timeless, this pendant lights up any room in a natural way, providing warm, beautiful light. Plugged into a simple socket, it allows the lampshade to be moved around the room, adding a chic touch and a touch of well-being to your interiors. 

    Specifikáció
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 28 x H. 300 cm / Ø11.0” x H. 118.1”
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóparis-hanoi-nomadic-small-pendant-light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)280
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika