Termékek közzététele
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
    DESIGNHEURE

    REEF - SMALL TABLE LAMP 39

    A stunning totem, the 39cm-high Petit Reef lamp diffuses a harmonious, soft, non-glare halo of light. It's ideal as an accent light on a
    bedside table or console. Its contemporary, sculptural design offers different, multi-faceted viewing angles for a graphic effect.
    It features a diffusing white fabric lampshade with a satin beige band and circular side panels, a square base and tubular base in black
    lacquered steel, and a light beige textile cord with hand switch. Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef
    collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Specifikáció
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 39 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 15.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóreef-small-table-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)390
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika