Termékek közzététele
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS
    DESIGNHEURE

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS

    A true sculpture, Résonance suspension suggests a delicate interplay between light and acoustics to transform spaces with optimism.

    Composed of a variety of luminous acoustic rings, this modular suspended chain can be adapted in height to suit any space: from a simple office with a few modules, to huge spaces with numerous modules.

    Specifikáció
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 328cm / L. 26.0’’ x l. 13.0’’ x H. 129.1’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóresonance-acoustic-pendant-light-1-rings-4-loops
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3280
    • Szélesség (mm)660
    • Mélység (mm)330
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika