Termékek közzététele
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
    DESIGNHEURE

    RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE

    A true sculpture, Résonance suspension suggests a delicate interplay between light and acoustics to transform spaces with optimism.

    The light loop, elegant and ethereal, is entirely covered with a ribbon of taffeta meticulously wrapped by hand, creating a pleated fabric effect. The ribbon subtly fans out around the ring, filtering the light and diffusing it into a warm, almost celestial halo.

    Specifikáció
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 100cm / L. 19.3’’ x l. 19.3’’ x H. 39.4’
      Materials : f
      abric, aluminum, PMMA, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóresonance-pendant-light-flat-simple
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)660
    • Mélység (mm)330
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika