Termékek közzététele
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - CHANDELIER 12

    These chandeliers are a real asset when it comes to giving a space a strong visual identity and enhancing a high ceiling. They fit perfectly in an entrance hall, reception room or stairwell. With their graphic compositions on several levels, these Twiggy chandeliers add uniqueness and rhythm to spaces.

    Specifikáció
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 72 cm x H. 150 cm / Ø 28.3” x H. 59.1”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 12 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 12 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótwiggy-chandelier-12
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)720
    • Mélység (mm)720
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika