Termékek közzététele
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
    Designtak

    Angled 1600

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1600 mm and 2100 mm

    ADVANTAGES

    Integrated gutter with drainage to the right or left.

    Optional spotlights.

    One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.

    Craft-built.

    Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

    Specifikáció
    • Width (mm): 1600

      Depth (mm): 900

      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.

      Guarantee: five years

      Height (mm): 450

      Materials: plate / aluminum frame

      Optional spotlights: 2 pcs 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAngled1600
    • TermékcsaládStandard
    • TermékcsoportAngled
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • OmniClass szám23-13 35 25 11
    • OmniClass névPrefabricated Shell Roofs