Termékek közzététele
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
    Designtak

    Easy Collection Console Bold 1500

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of Glass/Aluminium and stainless steel. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in three different colors, and also in three different type of glas with four different consoles. width: 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm ADVANTAGES One of the most maintenance-free entrance roofs of glass and stainless steel. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3
    Specifikáció
    • Width (mm): 1500 Depth (mm): 800 Color: Silvermetallic, Black, Warm White and Brushed stainless steel Guarantee: five years Height (mm): 340 Materials: Glass/Aluminium stainless steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEasyCollectionConsoleBold1500
    • TermékcsaládEasy Collection
    • TermékcsoportConsole Bold
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • OmniClass szám23-13 35 25 11
    • OmniClass névPrefabricated Shell Roofs